Enfichables 19" – Convertisseurs DC/DC, coolpower, 100 W, triple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 13103-016
retour à la liste des produits
  • 3 tensions de sortie, séparées galvaniquement
  • Marche/Arrêt externe
  • Séparation galvanique entre le circuit primaire et secondaire
  • Grande plage de tension d'entrée : de 20 à 72 VDC
  • Excellent rapport puissance / volume

    Remarque:

  • Tension d'entrée 100-360 VDC voir Alimentation à découpage AC/DC
  • Please order front panel separately
  • Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Type:

    Alimentation à découpage

    Tensions de sortie:

    3

    Puissance:

    DC/DC

    Puissance de sortie:

  • 100 ... 180 W
  • < 100 W

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Tension1 V 5.0
Courant1 A 10.0
Courant2 A 2.0
Courant3 A 2.0
Puissance W 98.0
Tension2 V 12.0
Tension3 V 12.0
Description CPDC 312
Hauteur U 3
Largeur F 6
Brochage du connecteur
-------------------
Broche 4
Broche 6
Broche 8
Broche 10
Broche 12
Broche 14
Broche 16
Broche 18
Broche 20
Broche 22
Broche 24
Broche 26
Broche 28
Broche 30
Broche 32