Enfichables 19" – Convertisseurs DC/DC, coolpower, 100 W, double

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 13103-007
retour à la liste des produits
  • Grande plage de tension d'entrée de 20 à 72 VDC
  • 2 tensions de sortie (ou 1 tension de sortie 24 – 30 V via la diode de redondance interne V1D)
  • Séparation galvanique entre le circuit primaire et secondaire
  • Excellent rapport puissance / volume

    Remarque:

  • Pour tension d'entrée 100-360 VDC voir alimentation à découpage AC/DC
  • Please order front panel separately
  • Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Type:

    Alimentation à découpage

    Tensions de sortie:

    2

    Puissance:

    DC/DC

    Puissance de sortie:

    < 100 W

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 171.93
Tension1 V 12.0
Courant1 A 4.5
Courant2 A 4.5
Puissance W 108.0
Tension2 V -12.0
Hauteur U 3
Largeur F 6
Brochage du connecteur Raccordement
------------------- -------------------
Broche 4 Sortie + V1D
Broche 6 Sortie + V1D
Broche 8 Sortie + V1D
Broche 10 Sortie - V1D
Broche 12 Sortie - V1D
Broche 14 Sortie - V1D
Broche 16 Sortie + V1
Broche 18 Sortie 0 V V1, V2
Broche 20 Sortie 0 V V1, V2
Broche 22 Sortie - V2
Broche 24 -
Broche 26 -
Broche 28 Entrée +Vi
Broche 30 Entrée 0V
Broche 32 PE