Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC, maxpower, 180 W, simple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
  • 1 tension de sortie
  • Découplage actif intégré pour fonctionnement en mode redondant
  • Bus de partage de courant actif (CSB)
  • Signalisation : tension de sortie OK
  • Rendement jusqu'à 87 %

    Remarque:

    Please order front panel separately

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    1

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Courant
Tension
 
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Puissance W Hauteur U Largeur F Description
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Puissance W Hauteur U Largeur F Description
5.0 30.0 150.0 3 8 MAX 180-105
12.0 13.0 156.0 3 8 MAX 180-112
15.0 11.0 165.0 3 8 MAX 180-115
24.0 7.0 168.0 3 8 MAX 180-124