Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC pour VME, châssis, triple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Excellent rapport puissance/volume
  • Grande plage de tension d'entrée 85 ... 264 VAC
  • Pour applications VME

    Remarque:

  • Autres tensions de sortie sur demande
  • Tensions de sortie réglables, ±10 %
  • Valeurs de sortie à ‐20 °C ... + 50 °C
  • Signalisation : Input ok, DC‐Output ok
  • Entrée : AC 85 ... 264 V (47 ... 440 Hz), DC 120 ... 350 V
  • Application:

    Châssis

    Spécification:

    VME

    Tensions de sortie:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Puissance W
Courant
Tension
Courant 1
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V d mm Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V d mm Description
254.0 64.0 127.0 5.0 60.0 10.0 4.0 444.0 12.0 12.0 254.0 MP4 2E‐4LL‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 60.0 17.0 17.0 708.0 12.0 12.0 279.4 MP6 2E‐1L‐1L‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 10.0 4.0 744.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E‐4LL‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 17.0 17.0 800.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E‐1L‐1L‐00