Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC pour CompacPCI et VME64x, châssis, 600 W, quadruple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 4 tensions de sortie
  • Pour applications CompactPCI et VME64x
  • Grande plage de tension d’entrée 85 ... 264 VAC
  • Excellent rapport puissance/volume

    Remarque:

  • Output voltages adjustable, ±10 %
  • Output data at ‐20 °C ... +50 °C
  • Other output voltages available on request
  • Input: AC 85 ... 264 V (47 ... 440 Hz), DC 120 ... 350 V
  • Signalling: Input ok, DC output ok
  • Application:

    Châssis

    Spécification:

  • CompactPCI
  • VME64
  • Tensions de sortie:

    4

    Puissance:

    AC/DC

    Type:

    Alimentation à découpage

    Puissance de sortie:

    < 100 W

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Puissance absorbée Watts
 
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V Tension4 V Description Courant4 A
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V Tension4 V Description Courant4 A
5.0 60.0 60.0 10.0 642.0 3.3 12.0 12.0 MP6 2D‐2E‐4LL‐00 4.0
5.0 60.0 35.0 10.0 560.0 3.3 12.0 12.0 MP4 2E‐1D‐4LL‐00 4.0