Enfichables 19" – Régulation linéaire AC/DC, Alimentation linéaire, triple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour applications médicales (distance de sécurité 8 mm)
  • 3 tensions de sortie (séparées galvaniquement)
  • Tension secteur 230 VAC (convertible à 115 VAC avec le kit de conversion de la tension)
  • Haute précision de régulation, faible ondulation résiduelle et faible émission parasite

    Remarque:

    Please order front panel separately

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    3

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Courant
Tension
 
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V Description Hauteur U Largeur F
171.93 5.0 0.5 0.2 0.2 8.0 12.0 12.0 PSK 312 3 6
171.93 5.0 1.5 0.5 0.5 20.0 12.0 12.0 PSM 312 3 10
171.93 5.0 3.0 1.0 1.0 39.0 12.0 12.0 PSG 312 3 14