Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC pour VME, 6 U, triple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 3 tensions de sortie
  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 264 VAC et 130 ... 350 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
  • Signalisation bus VME

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    VME

    Tensions de sortie:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tension 2
Puissance W
Courant
Tension
 
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Courant3 A Puissance W Tension2 V Tension3 V Description Hauteur U Largeur F
171.93 5.0 28.0 7.0 3.0 224.0 12.0 -12.0 MPS 022 6 12
171.93 5.0 28.0 5.6 2.4 224.0 15.0 -15.0 MPS 022/15 6 12
171.93 5.0 20.0 4.0 3.0 150.0 12.0 -12.0 MPS 015 6 8