Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC pour MicroTCA, Double Full‐size, sans Management

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Construction compatible avec AdvancedMC Double Full-size
  • Grande plage de tension d'entrée de 90 à 264 VAC
  • Modèle compatible AdvancedMC Double Full-size
  • Conformité CEM classe B selon EN 55022
  • Sans MicroTCA Power Management Controller
  • Entrée secteur avant
  • Câble de partage du courant monobrin pour une utilisation en redondance
  • 2 tensions de sortie, 12 V et 3,3 V

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    MicroTCA

    Tensions de sortie:

    2

    Puissance de sortie:

    > 300 W

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Puissance absorbée Watts
Courant 1
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Description Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Description Largeur F
186.65 148.3 12.0 25.0 3.0 300.0 3.3 MCA 300 AC 6