Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC, slimpower, 42W, single

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Faible largeur, 3 F
  • Grande plage de tension d'entrée 85 ... 254 VAC et 120 ... 360VDC
  • 1 tension de sortie avec faible émission parasite (Low Emission < 10 mVPP)
  • Fonctionnement en mode redondant avec diode de découplage intégrée (à activer)
  • Bus de partage du courant passif (CSB)
  • Signalisation: tension de sortie OK

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    1

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Courant
Tension
 
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Puissance W Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Puissance W Description Hauteur U Largeur F
5.0 6.0 30.0 SLE 105 3 3
12.0 3.5 42.0 SLE 112 3 3
15.0 2.8 42.0 SLE 115 3 3
24.0 1.7 41.0 SLE 124 3 3