Enfichables 19" – Régulation linéaire AC/DC, Alimentation linéaire, simple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Grande précision de régulation, faible ondulation résiduelle et faible émission parasite, pour applications médicales (distance de sécurité 8 mm)
  • Tension secteur 230 VCA (avec kit convertible pour 115 VCA)
  • PSM, PSG – commande à distance par une tension extérieure (1 ... 10 V) – adaptation de la caractéristique de régulation pour charges sensibles (U/I - Fold Back) – mesure de courant via Shunt

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    1

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Courant
Tension
 
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Puissance W Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Puissance W Description Hauteur U Largeur F
171.93 5.0 1.5 8.0 PSK 105 3 6
171.93 5.0 4.0 20.0 PSM 105 3 10
171.93 5.0 6.0 30.0 PSG 105 3 14
171.93 12.0 1.1 13.0 PSK 112 3 6
171.93 12.0 2.8 31.0 PSM 112 3 10
171.93 12.0 4.2 50.0 PSG 112 3 14
171.93 15.0 1.0 15.0 PSK 115 3 6
171.93 15.0 2.2 33.0 PSM 115 3 10
171.93 15.0 3.5 53.0 PSG 115 3 14
171.93 24.0 0.6 16.0 PSK 124 3 6
171.93 24.0 1.5 36.0 PSM 124 3 10
171.93 24.0 2.5 60.0 PSG 124 3 14