Confinement d’allée

hot aisle containment

Solutions de confinement
d’allée personnalisées

Schroff logo

Pour des performances ininterrompues, la chaleur créée par les composants électroniques doit être gérée correctement afin d’éviter la surchauffe. Avec le rapport de puissance toujours croissant de l’électronique d’aujourd’hui, le refroidissement est un facteur de coût important qui, par une gestion efficace du débit d’air au sein du datacenter peut être bénéfique.
Le confinement d’allée est une solution idéale pour optimiser la gestion de l’air de refroidissement en séparant le débit d’air froid et chaud. Ces améliorations de l’efficacité de refroidissement entraînent généralement une efficacité considérable de la consommation électrique et des améliorations de l’efficacité de refroidissement au sein du datacenter ; permettant finalement de réaliser des économies de coûts opérationnels.

Solution de data center modulaires

Les mesures réelles dans les datacenters des clients ont prouvé que le confinement d’allée permettait d’optimiser la température, générant ainsi jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.

Les solutions complètes de confinement d’allée se composent de :
• Toits de travée fixes et automatiques qui s’ouvrent en cas d’incendie
• Portes manuelles ou automatiques pour accéder à la borne
• Kits de ventilation qui isolent le bâti et les baies, et éliminent pratiquement toutes les pertes de
   débit d’air dans le datacenter

Le faible investissement dans un système de confinement d’allée offre un retour rapide sur investissement sans générer de frais d’exploitation supplémentaires pour l’entretien.

  • Confinement d’allée
    Grâce à la plate-forme de confinement d’allée Varistar de Schroff, Pentair propose un système de confinement de datacenter modulaire et très flexible qui comprend des portes d’entrée d’allée, des toits de travée et des kits de ventilation.

    Portes d’accès à l’allée
    • Portes coulissantes mécaniques
    • Portes pivotantes
    • Les portes coulissantes automatiques peuvent être associées à des options de verrouillage électronique et
       intégrées au panneau de contrôle Schroff. En fournissant un contrôle de l’accès à la borne, les portes de la
       baie peuvent être retirées pour une meilleure ventilation et une meilleure efficacité de refroidissement.

    Toits de travée
    Ils sont fabriqués avec un verre de sécurité non inflammable, résistant aux rayures et transparent, fixé sur des cadres en acier. Un espace pour des buses d’arrosage ou des systèmes d’extraction de fumée est prévu.
    • Toits de travée fixes
    • Toit automatique qui s’ouvre en réponse aux alarmes de défaut définies par l’utilisateur, par exemple
       en cas d’incendie

    Kits de ventilation
    • Air refroidi directement dans les entrées des serveurs et d’autres composants où le refroidissement
    • Air froid et air chaud séparés pour une efficacité de refroidissement et des économies d’énergie optimales.
    • Kits de ventilation pour refroidissement de l’avant vers l’arrière
    • Kits de ventilation pour refroidissement des côtés vers les côtés et des côtés vers l’arrière

Liste de produits
Produits (  1 - 12 sur 23  )
:
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
  • 1
  • 2
Page suivante
Comparer la sélection compare product
Liste de produits
Référence :10130-250
Passer à la vue grille
Passer à la vue liste
  • 1
  • 2
Page suivante