Système modulaire ECO AdvancedTCA, 14 slots, CC

Image pour Système modulaire ECO AdvancedTCA, 14 slots, CC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Prise en charge de On-Blade Shelf Management
  • 14 U, système 14 slots, circulation de l’air de l’avant bas vers l’arrière haut, 2 slots pour Schroff Shelf Manager ACB-VI
  • Un concept modulaire sophistiqué permet de réaliser de nombreuses versions dans différentes classes de puissance du système modulaire ECO
  • Commande de ventilateur via Schroff Shelf Manager, via On- Blade Shelf Manager ou en mode autonome via un capteur de température au niveau de l’entrée d’air
  • Un tiroir de ventilation situé au-dessous du bac à cartes avec filtre à poussière interchangeable intégré, connecteurs femelles RJ-45 pour la liaison des interfaces série du Schroff Shelf Manager et LED pour l’affichage des alarmes Telco
  • Les systèmes modulaires ECO Schroff sont optimisés pour des applications sensibles aux coûts grâce à la réduction des caractéristiques hot-swap au niveau du tiroir de ventilation et des modules PEM et CDM
  • Capteur de température supplémentaire en option au niveau de la sortie d’air
  • PEM non hot-swap arrière, redondant avec 450 W/slot, non redondant avec 250 W/slot

    Puissance:

    DC

    Rear I/O:

    Oui

    Nombre de slots:

    14

    refroidissement:

    Avant vers arrière

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Type de carte de fond de panier
Type
 
Référence catalogue flux d'air Nb de slot Type de carte-mère Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Référence catalogue flux d'air Nb de slot Type de carte-mère Taux de transfert Puissance de refroidissement Tension Hauteur U Largeur F
Avant vers arrière 2 Interface Fabric à 15 connexions, avec configuration Hub/Hub, IPMB bussé 40 Gbit/s 250 W / slot - 48 / -60 VDC 14 84
Avant vers arrière 14 Interface Fabric à 15 connexions, avec configuration Hub/Hub, IPMB bussé 40 Gbit/s 450 W / slot -48 / -60 VDC 14 84