Prolongateur de test pour busVME

Image pour Prolongateur de test pour busVME à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 1 emplacement de test pour une seconde carte, 1 emplacement pour circuits de terminaisons
  • Le prolongateur de test 6 U est composé de 2 prolongateurs 3 U reliés par un adaptateur d'assemblage
  • Lignes de tension dimensionnées pour 2 A
  • Mesure du courant et de la tension (U/I), (a)
  • Disposition des câbles et structure des couches conformes aux exigences du bus VME
  • Broches supplémentaires (par exemple: pour pointe de mesure d'un oscilloscope) (b)

    Description:

    Pour bus VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
Profondeur de carte mm
Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Description P1 Hauteur U Nombre de couches P2
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Description P1 Hauteur U Nombre de couches P2
160.0 C96 160.0 Mesure de courant et de tension C96 3 6 -
220.0 C96 220.0 Mesure de courant et de tension C96 3 6 -
280.0 C96 280.0 Mesure de courant et de tension C96 3 6 -
160.0 C96 160.0 Mesure de courant et de tension - 3 6 C96
220.0 C96 220.0 Mesure de courant et de tension - 3 6 C96
280.0 C96 280.0 Mesure de courant et de tension - 3 6 C96
160.0 C96, C64 160.0 Mesure de courant et de tension C96 6 6 C64
160.0 C96 160.0 Mesure de courant et de tension C96 6 6 C96
220.0 C96, C64 220.0 Mesure de courant et de tension C96 6 6 C64
220.0 C96 220.0 Mesure de courant et de tension C96 6 6 C96
280.0 C96 280.0 Mesure de courant et de tension C96 6 6 C96