Prolongateur de test, type F

Image pour Prolongateur de test, type F à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 2 types de mesures : – mesure du courant et de la tension (U / I): pontets de mesure enfichables (a); – zone de mesure de la tension (U): pontets de mesure soudés
  • Broches à wrapper (diamètre : 0,6 mm ) (b)
  • Pour connecteur selon DIN 41612, type F
  • Rangées de broches externes (broche 1a, c,e et broche 16a, c, e) avec pistes larges pour alimentation électrique (2 A par piste)

    Description:

    type F

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Type de carte-mère Zone de mesure pour Description Hauteur U Nombre de couches
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Type de carte-mère Zone de mesure pour Description Hauteur U Nombre de couches
160.0 F48 160.0 2L U Tension 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 3 2
220.0 F48 220.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 6 2