Prolongateur de test, type C

Image pour Prolongateur de test, type C à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour connecteur selon DIN 41612, type C
  • Outer pin rows (C96: pin 1a, b, c and pin 32a, b, c; C64: pin 1a, c and pin 32a, c) with wider tracks for power supply (2 A per track)
  • Connector type C96: Slot for second test unit or terminator board (b)
  • Rangées de broches externes (C96: broche 1a, b, c et broche 32a, b, c C64: broche 1a, c et broche 32a, c) avec pistes larges pour alimentation électrique (2 A par piste)
  • 2 types de mesures : mesure du courant et de la tension (U / I): pontets de mesure enfichables; zone de mesure de la tension (U): pontets de mesure soudés
  • Connecteur C96: emplacement de test pour une seconde carte ou pour circuits de terminaisons (b)
  • Connecteur C64: connecteur mâle de diamètre 0,6 mm pour Wire wrap

    Description:

    type C

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Profondeur (mm)
Hauteur U
Profondeur de carte mm
Type de carte de fond de panier
 
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Type de carte-mère Zone de mesure pour Description Hauteur U Nombre de couches
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Type de carte-mère Zone de mesure pour Description Hauteur U Nombre de couches
160.0 C 96 160.0 2L U Tension 3 2
160.0 C 64 160.0 1L U / I Mesure de courant et de tension 3 1
160.0 C 96 160.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 3 2
160.0 C 96 160.0 4L U / I Mesure de courant et de tension 3 4
220.0 C 64 220.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 3 1
220.0 C 96 220.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 3 2
220.0 C 96 220.0 4L U / I Mesure de courant et de tension 3 4
280.0 C 96 280.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 3 2
280.0 C 96 280.0 4L U / I Mesure de courant et de tension 3 4
340.0 C 96 340.0 4L U / I Mesure de courant et de tension 3 4
160.0 C 64 160.0 1L U / I Mesure de courant et de tension 6 1
160.0 C 96 160.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 6 2
160.0 C 96 160.0 4L U / I Mesure de courant et de tension 6 4
160.0 c64 220.0 2L U / I Mesure du courant et de la tension 6 2
220.0 C 96 220.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 6 2
280.0 C 96 280.0 2L U / I Mesure de courant et de tension 6 2