Voyant lumineux pour fixation sur baie

Image pour Voyant lumineux pour fixation sur baie à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Écoénergétique : ne consomme que 5 W
  • Sans maintenance, durée de vie étendue
  • Installation facile grâce au montage magnétique
  • Brillant : sortie équivalente à 95 W
  • Accessoires en option : Équerre 1 U pour installation 19", porte-clips pour fixation des clips, câbles d’alimentation (préassemblés) et connecteurs (mâle/femelle)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires électriques

    type d'accessoire:

    Lampe

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Tension
 
Référence catalogue Longueur mm Matière Description Entrée Qté
Référence catalogue Longueur mm Matière Description Entrée Qté
351.0 Plastique Capteur de mouvement CA 1 pièce
351.0 Plastique Commutateur ON / OFF CA 1 pièce
351.0 Plastique Capteur de mouvement CC 1 pièce
351.0 Plastique Commutateur ON / OFF CC 1 pièce