Rail DIN, Brideserre-câbles

Image pour Rail DIN, Brideserre-câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour fixation de câbles sur les rails DIN et les traverses porte-câbles

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Gestion des câbles

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
 
Référence catalogue Qté Description Description B mm
Référence catalogue Qté Description Description B mm
10 pièces Pour faisceau de câbles 18 ... 22 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 18 ... 22 mm 26.0
10 pièces Pour faisceau de câbles 22 ... 26 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 22 ... 26 mm 30.0
10 pièces Pour faisceau de câbles 26 ... 30 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 26 ... 30 mm 34.0
10 pièces Pour torons de câbles 30 ... 34 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 30 ... 34 mm 38.0
10 pièces Pour torons de câbles 34 ... 38 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 34 ... 38 mm 45.0
10 pièces Pour torons de câbles 38 ... 42 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 38 ... 42 mm 48.0
10 pièces Pour torons de câbles 42 ... 46 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 42 ... 46 mm 51.0
10 pièces Pour faisceau de câbles 46 ... 50 mm pour rail DIN ou traverse porte-câbles, faisceau de câbles 46 ... 50 mm 54.0