Glissière 25 kg /100 kg (Varistar)

Image pour Glissières fixes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • À fixer sur montants 19"
  • Surface d'appui large (48 mm)
  • Montage possible par pas de 1 U (accrocher, visser)

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Des montants 19" sont nécessaires à l'avant et à l'arrière

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

    Catégorie d'accessoires:

    Glissière

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Pour profondeur de baie mm
Matière
Quantité
 
Référence catalogue Qté c mm xf mm Description Description Longueur L mm Pour profondeur de baie mm
Référence catalogue Qté c mm xf mm Description Description Longueur L mm Pour profondeur de baie mm
2 pièces 200.0 50.0 Charge admissible : 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 156.0 300
10 pièces 200.0 50.0 Charge admissible : 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 156.0 300
2 pièces 500.0 50.0 Charge admissible : 25 kg / paire acier 1,5 mm, AlZn, charge statique 25 kg / paire 456.0 600, 800
2 pièces 500.0 50.0 Charge admissible : 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 458.0 600, 800
10 pièces 500.0 50.0 Charge admissible : 25 kg / paire acier 1,5 mm, AlZn, charge statique 25 kg / paire 456.0 600, 800
10 pièces 500.0 50.0 Charge admissible : 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 458.0 600, 800
2 pièces 700.0 50.0 Charge admissible : 25 kg / paire acier 1,5 mm, AlZn, charge statique 25 kg / paire 656.0 800
2 pièces 700.0 50.0 Charge admissible : 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 658.0 800
2 pièces 740.0 70.0 Charge admissible : 25 kg / paire acier 1,5 mm, AlZn, charge statique 25 kg / paire 699.0 900...1200
10 pièces 700.0 50.0 Charge admissible : 25 kg / paire acier 1,5 mm, AlZn, charge statique 25 kg / paire 656.0 800
10 pièces 740.0 70.0 Charge admissible : 25 kg / paire acier 1,5 mm, AlZn, charge statique 25 kg / paire 699.0 900...1200
10 pièces 700.0 50.0 Charge admissible : 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 658.0 800
2 pièces 740.0 70.0 Charge admissible 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 699.0 900, 1000, 1100, 1200
10 pièces 740.0 70.0 Charge admissible 100 kg / paire acier 2,5 mm, zingué, charge statique 100 kg / paire 699.0 900, 1000, 1100, 1200