Tiroir de ventilation

Image pour Tiroir de ventilation à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • ServicePLUS configuration et montage
  • Le boîtier et les accessoires (face avant avec/sans interrupteur, faisceau de câbles AC/DC, filtre) vous permettent de composer votre tiroir de ventilation
  • Configurez votre tiroir de ventilation 19" à partir des pièces détachées (montage sous 10 jours ouvrés); les emplacements inutilisés sont fermés à l'aide de caches en mousse
  • Boîtier (sans face avant) pour ventilateurs

    Description:

    capot supérieur/ inférieur, acier 1 mm, finition AlZn, avec perforations 

    Remarque:

  • 115 V ou version avec interrupteur sur demande
  • Les emplacements de ventilateurs inutilisés sont obturés à l’aide de caches en mousse
  • type d'accessoire:

    Tiroir de ventilation 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Nombre de ventilateurs
Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Dimensions des ventilateurs Hauteur U Nombre de ventilateurs
Référence catalogue Profondeur mm Dimensions des ventilateurs Hauteur U Nombre de ventilateurs
193.0 25 mm 1 3
193.0 38 mm 1 3
300.0 25 mm 1 6
300.0 38 mm 1 6
467.0 25 mm 1 9
467.0 38 mm 1 9
604.0 25 mm 1 12
604.0 38 mm 1 12