Bras porteur pour écran et clavier (Novastar)

Image pour Syspend Monitor and Keyboard Arm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    Catégorie d'accessoires:

    Bras porteur pour écran

    Applications:

    Bras pendentif pour le montage d'un écran plat, d'un clavier et d'une souris dans des environnements industriels. Ouvre l'espace au sol des plans en localisant l'affichage là où cela convient à l'opérateur. L'affichage et le clavier peuvent être levés et abaissés d'une main. Le clavier se replie lorsqu'il n'est pas utilisé.

    Caractéristiques:

  • Supporte 6-15 lb charges avec un contrepoids à ressort à gaz interne
  • Fournit 12 po. De réglage vertical de la hauteur
  • Verrouillage du levier à bascule lorsqu'il est repositionné verticalement
  • 3 x 3 po et le modèle de montage VESA de 4 x 4 po convient à la plupart des écrans plats
  • Bras pivotant de 340 degrés à l'extrémité du moniteur et de 180 degrés à l'extrémité de montage
  • L'affichage s'incline vers l'avant de 15 degrés et recule de 45 degrés pour réduire l'éblouissement
  • Se replie à moins de 5 po du mur
  • L'affichage et le clavier restent au même niveau
  • Le gestionnaire de câbles latéraux protège les câbles et les cordons contre le frottement ou le frottement
  • S'installe facilement sur un mur ou une surface verticale
  • VELCRO® inclus pour fixer le clavier à la surface de montage (VELCRO est une marque déposée de Velcro Industries B.V.)
  • Moniteur, clavier et souris ne sont pas inclus
  • Spécifications:

  • Construction en aluminium
  • Finition gris clair RAL 7035
  • Contrepoids de ressort à gaz

Bulletin Number:

  • VM5
  • Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

     
    Référence catalogue A mm B mm C mm Description Arm Weight kg
    Référence catalogue A mm B mm C mm Description Arm Weight kg
    539 635 651 Syspend Moniteur et clavier 9.07