Hygrostat, humidité relative (Hr) réglable ou réglée de manière fixe

Image pour Hygrostat, humidité relative (Hr) réglable ou réglée de manière fixe à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Adaptation individuelle grâce à trois composants séparés : hygrostat, matériel de montage, câble de raccordement (entrée avec connecteur mâle SCHUKO/UTE ; sortie avec connecteur femelle CEI ou extrémité ouverte), à commander séparément
  • Active les ventilateurs ou les chauffages lorsque la valeur réglée est atteinte
  • La LED intégrée s’illumine lorsque l’équipement raccordé est mis en marche
  • Indication visuelle de l’état

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Contrôle de la température

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

L\\'humidité de l\\'air
 
Référence catalogue Description Tension
Référence catalogue Description Tension
Hygrostat, réglé de manière fixe 65 % Hr 230 VAC
Hygrostat, réglable, 40 à 90 % Hr 230 VAC