Glissière télescopique universal 2 U

Image pour Glissière télescopique universal 2 U à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Largeur de la glissière k = 16 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 417 mm
  • Montage latéral sur les montants du bâti (plan 19'' libre pour la fixation d'étagères/tiroirs)
  • Butée en cas de course totale
  • Longueur de course > 100 %
  • Charge admissible par paire 46 - 61 kg

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Matière Longueur de course Y Charge admissible P Longueur L
Référence catalogue Matière Longueur de course Y Charge admissible P Longueur L
acier 737.0 46.0 711.0
acier 686.0 48.0 660.0
- 635.0 50.0 610.0
acier 584.0 52.0 559.0
acier 533.0 55.0 508.0
acier 483.0 57.0 457.0
acier 432.0 58.0 406.0
acier 381.0 60.0 356.0
acier 330.0 61.0 305.0