Poignée, en plusieurs parties, largeur 12 mm

Image pour Poignée, en plusieurs parties, largeur 12 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Ce produit n'est plus disponible et n'est pas remplacé
  • Pour les besoins supplémentaires contactez votre Оффисе
  • ------------------------------------------------------------------
  • Charge statique admissible 10 kg/paire
  • A visser par l'avant
  • En trois parties, pièce intermédiaire en profilé alu, embout en matière plastique renforcée de fibres de verre

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

    Type:

    Poignée

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur mm
Hauteur U
 
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Couleur/Surface Hauteur U dimension A mm. Dimension E [mm] Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Couleur/Surface Hauteur U dimension A mm. Dimension E [mm] Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
4 anodisé 3 87.5 73.5 1 lot 10
4 anodisé 3 146.0 133.4 1 lot 10
4 anodisé 3 102.0 88.0 1 lot 10
- anodisé 4 134.0 120.0 1 lot 10
- anodisé 5 194.0 180.0 1 lot 10
6,9 anodisé 6 249.0 235.0 1 lot 10