Voyant lumineux pour fixation sur baie, LED-700L

Image pour Voyant lumineux pour fixation sur baie, LED-700L à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 60118-570
retour à la liste des produits
  • Entrée de tension à large plage 24 ... 265 VAC / DC
  • Longue durée de vie et faible consommation d'énergie
  • Capteur de mouvement et bouton multifonction
  • Installation facile, magnétique et vis de fixation
  • Luminosité 700 lumens
  • Diffuseur de lumière -> meilleur éclairage du sol, 1200 lux / 0,5 m
  • Excellente performance 117 Lumens / Watt
  • Daisy Chain (permet de connecter jusqu'à 10 lampes en série), connexion enfichable et câbles de connexion
  • Optique intégrée avec couvercle en plastique incassable
  • Angle réglable de -90 ° à + 90 °, la lumière peut pivoter dans 2 directions

    <p>Les nouveaux luminaires LED-700L pour armoires de distribution peuvent être utilisés de manière universelle grâce à leur large plage de tension d'entrée. Chaque luminaire dispose également d'un détecteur de mouvement et d'une touche multifonctions. Les lampes sont orientables et fixées à l'aide d'aimants ou de vis.</p>

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires électriques

    type d'accessoire:

    Lampe

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Voyant lumineux pour fixation sur baie, LED-700L
Longueur mm 351.0
Matière Plastique
Description Capteur de mouvement
Entrée CA
Qté 1 pièce
Entrée CA, CC
Plage de tension d'entrée [VAC] 24 ... 265 VCA/CC
Puissance absorbée [W] 6 W
Luminosité 700 lm, 1200 lx @ 0,5 m, 450 lx @ 1 m
Type de lampe LED, angle de rayonnement de 120°
Couleur de lumière Lumière du jour, température de la couleur : 5000 K
Durée de vie 50 000 h à +20 °C (+68 °F)
Montage Magnétique et vissage
Coffret Plastique, Polycarbonate, transparent
Raccordement Connecteur Wieland (côté long des deux côtés, 1 connecteur mâle, 1 connecteur femelle)
Poids [Kg] 0.2 kg (0.5 lbs)
Fonctions Bouton de commutation (détecteur de mouvement, marche, arrêt)
Température ambiante [°C] -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Température de stockage [°C] -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
Humidité de fonctionnement / stockage [%] max. 90 % HR (sans condensation)
Type de protection IP 20
Classe de protection II (double isolation)
Conformité CE/UL

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Lampe LED (boîtier en plastique) avec connexion pour fiche Wieland (des deux côtés); Longueur 350 mm, largeur 30 mm, hauteur 40 mm avec support
2 2 Clips de fixation (magnétiques et à visser)
3 1 Guide de l'utilisateur

Accessoires

Article
Thmbnail Image Câble d’entrée pour CA, longueur 2,0 m / 78,7 po, 1 pièce 60118-546 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Câble d’extension pour CA, longueur 1,0 m / 39,4 po, 1 pièce 60118-548 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Câble de raccordement avec connecteur CEI 60320 C18 pour CA, longueur 0,5 m / 19,7 po, 1 pièce 60130-114 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Connecteur femelle pour CA, 1 pièce 60118-550 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Connecteur mâle pour CA, 1 pièce 60118-552 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Bracket 19" 1 U, RAL 7021 (black), 1 piece 20118-812 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Équerre 19" 1 U, RAL 7035 (gris), 1 pièce 20118-813 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list