Thermostat à capteur de température intégré

Image pour Thermostat à capteur de température intégré à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 20715-002
retour à la liste des produits
  • Pour la commande d'éléments chauffants ou ventilateurs
  • Plage de réglage 5 ... 60 °C

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Contrôle de la température

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Description Thermostat à capteur de température intégré, livré avec le matériel de montage
Hauteur x largeur x profondeur [mm] 75 x 75 x 25
Plage de réglage [°C] 5 … 60 °C
Différentiel de commutation [K] 0.5 K
Charge par contact (charge résistive / charge inductive) Chauffage (bornes 1 – 2) 10 A / 4 A Refroidissement (bornes 1 – 3) 5 A / 2 A
Brochage Inverseur, 1 pôle
Tension d'alimentation [VAC] 200 ... 250 VAC
Type de fixation A vis ou par clips pour la traverse support