Contacteur de porte sans câble de connexion

Image pour Contacteur de porte sans câble de connexion à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 20118-810
retour à la liste des produits
  • Contacteur de porte

    Remarque:

    Veuillez commander séparément le support d'adaptation pour le montage du contacteur de porte (Varistar, Novastar, Eurorack)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires électriques

    type d'accessoire:

    Contacteur de porte

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Description Contacteur de porte
Qté 1 pièce
Contact de commutation 2 (1 normalement ouvert / 1 normalement fermé)
Raccordement Cage de serrage
Durée de vie mécanique 8 millions de cycles
Tension [VAC] 240 VCA
Courant 6 A
Type de protection IP 66
Classe de protection Classe II
Fonctions Espace de 3,1 mm pour régler la position de l'interrupteur de porte
Conformité CE, UL, CCC
Dimensions 31 x 33,5 x 76,05 мм

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Contacteur de porte à contact Reed (sans câble de raccordement)
2 1 Presse-étoupe M20 x 1,5 pour diamètre de câble 6 ... 12 mm
3 1 Lot visserie de fixation

Accessoires

Article
Thmbnail Image Veuillez commander séparément le support d'adaptation pour le montage du contacteur de porte ( Novastar), 1 lot 27230-275 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Veuillez commander séparément le support d'adaptation pour le montage du contacteur de porte (Eurorack), 1 lot 23117-036 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Veuillez commander séparément le support d'adaptation pour le montage du contacteur de porte (Varistar), 1 lot 23130-314 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list