Visserie de fixation 19", M6

Image pour Visserie de fixation 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle Nomel en au moins un point de fixation
  • Fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants aux bâtis, montants ou traverses avec perforations carrées

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Matériel de montage

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Quantité
 
Référence catalogue Rep. Description Qté
Référence catalogue Rep. Description Qté
1+2+3 Lot visserie de fixation 19" (vis, rondelle, écrous) 4
1+2+3 Lot visserie de fixation 19" (vis, rondelle, écrous) 32
1+2+3 Lot visserie de fixation 19" (vis, rondelle, écrous) 50
1+2+3 Lot visserie de fixation 19" (vis, rondelle, écrous) 100
1 Vis CB, zingué 50
1 Vis CB, zingué 100
1 Vis CB, zingué, noir 100
2 Rondelle en matière plastique 50
2 Rondelle en matière plastique 100
3 Ecrou-cage M6 50
3 Ecrou-cage M6 100
4 Ecrou-cage de mise à la masse M6 10
4 Ecrou-cage de mise à la masse M6 100
5 Rondelle Nomel de mise à la masse, M6 100