Visserie de fixation, écrou-cage M4/M5

Image pour Visserie de fixation, écrou-cage M4/M5 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour fixation de divers éléments (dans les perforations carrées) nécessitant une visserie M4 ou M5
  • Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle Nomel en au moins un point de fixation

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Matériel de montage

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantité
Type
 
Référence catalogue Description Finition Description Qté
Référence catalogue Description Finition Description Qté
acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm zingué Ecrou-cage M4 50
acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm Acier zingué - 100
Acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm zingué Ecrou-cage de mise à la masse M4 10
Acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm zingué Ecrou-cage de mise à la masse M4 100
acier zingué, diamètre intérieur 4,1 mm, diamètre extérieur 8 mm acier, zingué Rondelle Nomel M4 de mise à la masse 100
acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm zingué Ecrou-cage M5 50
acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm Acier zingué Ecrou-cage M5 100
Acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm - Ecrou-cage de mise à la masse M5 10
Acier, zingué, pour matériau d'épaisseur 1,8 à 2,6 mm - Ecrou-cage de mise à la masse M5 100
acier zingué, diamètre intérieur 5,1 mm, diamètre extérieur 10,2 mm acier, zingué Rondelle Nomel M5 de mise à la masse 100