Tiroir de ventilation 19" à prise d'air avant 3 U

Image pour Tiroir de ventilation 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Entrée d'air par l'avant, sortie d'air par le haut dans la partie arrière de la baie (via la tôle de ventilation par le haut, arrière ou via le raccord de flexible par l'arrière et le haut)
  • Ce tiroir de ventilation permet de réaliser différents concepts de refroidissement selon la tôle de ventilation choisie
  • Ventilation ciblée des modules
  • Protection contre les contacts accidentels selon DIN EN ISO 13857

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Tiroir de ventilation 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Description Qté Tension Débit d'air (m³/h) Matière Finition Rep. Description
Référence catalogue Description Qté Tension Débit d'air (m³/h) Matière Finition Rep. Description
Tiroir de ventilation 19" à prise d'air avant 3 U 1 pièce 230 VAC 570.0 - - - -
19" pusher fan 3 U 1 pièce 115 VAC 570.0 - - - -
- 1 pièce - - Acier 1 mm alu zingué 7 plaque de déflecteur d'air à l'avant
- 1 pièce - - Acier 1 mm alu zingué 8 sortie d'air à l'arrière
- 1 pièce - - Acier 1 mm alu zingué 9 plaque de déflecteur d'air avec raccord de tuyau à l'arrière supérieure
- 1 pièce - - Acier 1 mm alu zingué 10 plaque de déflecteur d'air avec raccord de tuyau à l'arrière