Tiroir de ventilation 19", 1 U, avec surveillance et régulation de vitesse, 24 VDC ou 230 VAC

Image pour Tiroir de ventilation 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Plage de mise en oeuvre au choix : 20 ... 40 °C et 30 ... 50 °C
  • Optimisation du bruit acoustique grâce à la régulation du débit d'air en fonction de la température
  • Capteur externe, vitesse de rotation max. automatique en cas de défaillance du capteur
  • Surveillance du fonctionnement par LED et via contact sans potentiel
  • Protection contre les contacts accidentels selon DIN EN ISO 13857

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Tiroir de ventilation 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Nombre de ventilateurs
Tension
 
Référence catalogue Puissance absorbée (W) Débit d'air (m³/h) Nombre de ventilateurs Tension Description
Référence catalogue Puissance absorbée (W) Débit d'air (m³/h) Nombre de ventilateurs Tension Description
15.9 467.0 3 24 VDC sans interrupteur
31.8 895.0 6 24 VDC sans interrupteur
15.9 467.0 3 86...260 VAC avec interrupteur
31.8 895.0 6 86...260 VAC sans interrupteur