Tiroir 19" avec clavier (touchpad), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Tiroir 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Adaptateurs pour PS/2 ou USB à commander séparément
  • Tiroir 1 U télescopique, avec clavier (touches de fonctions, pavé numérique, touchpad); butée en fin de course

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires électriques

    type d'accessoire:

    Ecran, clavier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Configuration
 
Référence catalogue Qté Description Couleur/Surface
Référence catalogue Qté Description Couleur/Surface
1 pièce Clavier allemand RAL 7035
1 pièce Clavier allemand RAL 7021
1 pièce Clavier UK RAL 7035
1 pièce Clavier UK RAL 7021
1 pièce Clavier français RAL 7035
1 pièce Clavier français RAL 7021
1 pièce Clavier USA RAL 7035
1 pièce Clavier USA RAL 7021
1 pièce Connecteur femelle PS/2 - Connecteur mâle USB, longueur 160 mm, 1 pièce gris