Tiroir 19"; 1, 2, 3 U

Image pour Tiroir 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Tablette écritoire en option
  • Charge admissible 15 kg
  • Tablette écritoire en option
  • Charge admissible statique 15 kg

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Tiroir

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Colour / Surface
 
Référence catalogue Qté Description Couleur/Surface Hauteur U Hauteur mm dimension h mm. Matière
Référence catalogue Qté Description Couleur/Surface Hauteur U Hauteur mm dimension h mm. Matière
1 pièce Tiroir 19", RAL 7035, 1U RAL 7035 1 41.6 30.0 -
1 pièce Tiroir 19", RAL 7035, 2U RAL 7035 2 86.0 73.0 -
1 pièce Tiroir 19", anodisé, 1U anodisé 1 41.6 30.0 -
1 pièce Tiroir 19", anodisé, 2U anodisé 2 86.0 73.0 -
1 pièce Tiroir 19", anodisé, 3U anodisé 3 130.5 117.0 -
1 pièce Tiroir 19", RAL 7035, 3U RAL 7035 3 130.5 117.0 -
1 pièce Tiroir 19", RAL 7021, 1U RAL 7021 1 41.6 30.0 -
1 pièce Tiroir 19", RAL 7021, 2U RAL 7021 2 86.0 73.0 -
1 pièce Tiroir 19", RAL 7021, 3U RAL 7021 3 130.5 117.0 -
1 pièce Tablette pour écrire pour tiroir 19" - - - - Acier