Guides d'air pour tiroirs de ventilation 19"

Image pour Guides d'air pour tiroirs de ventilation 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Versions : – avec face avant pleine permettant de rediriger le flux d'air – avec face avant perforée pour entrée/sortie de l'air
  • Possibilités d'intégration : – un guide d'air : l'air froid est aspiré par l'avant puis expulsé par le haut – deux guides d'air : l'air froid est aspiré par l'avant, dévié vers le haut puis évacué par l'arrière (voir schéma ci-contre)
  • Refroidissement optimisé grâce à la combinaison d’un tiroir de ventilation 19" avec un ou des guides d'air
  • Limite l'accumulation de chaleur à la verticale grâce à une meilleure circulation de l'air
  • Filtre à poussière en option (interchangeable par la face avant, même en fonctionnement)

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Tiroir de ventilation 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Configuration
Nombre de ventilateurs
 
Référence catalogue Matière Finition Nombre de ventilateurs Couleur/Surface Description
Référence catalogue Matière Finition Nombre de ventilateurs Couleur/Surface Description
acier Zincor 6 RAL 9006 face avant pleine
acier Zincor 3 RAL 9006 face avant pleine
acier Zincor 6 RAL 9005 face avant pleine
acier Zincor 3 RAL 9005 face avant pleine
acier Zincor 6 RAL 7035 face avant pleine
acier Zincor 3 RAL 7035 face avant pleine
acier Zincor 6 RAL 9006 face avant perforée
acier Zincor 3 RAL 9006 face avant perforée
acier Zincor 6 RAL 9005 face avant perforée
acier Zincor 3 RAL 9005 face avant perforée
acier Zincor 6 RAL 7035 face avant perforée
acier Zincor 3 RAL 7035 face avant perforée