Faces avant 19" avec perforations pour poignées

Image pour Faces avant 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Les faces avant 19" ont des perforations supplémentaires pour la fixation de poignées

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Colour / Surface
 
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Hauteur U dimension D mm. Dimension E [mm] dimension h mm.
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Hauteur U dimension D mm. Dimension E [mm] dimension h mm.
anodisé 4.0 1 31.7 25.0 43.6
anodisé, tranches brutes 3.0 1 31.7 25.0 43.6
anodisé 4.0 2 76.2 55.0 88.1
anodisé, tranches brutes 3.0 2 76.2 55.0 88.1
anodisé 4.0 3 57.1 88.0 132.5
anodisé, tranches brutes 3.0 3 57.1 88.0 132.5
anodisé 4.0 4 101.6 120.0 177.0
anodisé, tranches brutes 3.0 4 101.6 120.0 177.0
anodisé 4.0 5 146.0 180.0 221.4
anodisé, tranches brutes 3.0 5 146.0 180.0 221.4
anodisé 4.0 - 190.4 180.0 265.9
anodisé, tranches brutes 3.0 - 190.4 180.0 265.9