Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

Image pour Face avant 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant 19" pour anneaux guide-câbles (fixation des anneaux guide-câbles sur la face avant par rotation de 45°)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Colour / Surface
 
Référence catalogue Qté Description Couleur/Surface épaisseur mm. Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Hauteur U
Référence catalogue Qté Description Couleur/Surface épaisseur mm. Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Hauteur U
1 pièce 19" front panel with cable eyes RAL 7035 1.5 1 43.6 - - -
1 pièce 19" front panel with cable eyes RAL 7021 1.5 1 43.6 - - -
5 pièces steel cable eye, depth 115mm - - - - 30.0 115.0 40
5 pièces 19" front panel with cable eyes, plastic cable eye - - - - 30.0 55.0 -
5 pièces - - - - - 30.0 100.0 -
5 pièces 19" front panel with cable eyes, double steel cable eye - - - - 30.0 80.0 40
5 pièces double steel cable eye, depth 115mm - - - - 30.0 115.0 40
5 pièces rubber pad for double steel cable eye 80mm - - - - - - -
5 pièces rubber pad for double steel cable eye 115mm - - - - - - -