Face avant 19" passe-câbles

Image pour Face avant 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Colour
 
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Description Hauteur U Hauteur mm
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Description Hauteur U Hauteur mm
RAL 7035 1.5 2 ouvertures passe-câbles ovales 150 x 32 mm 1 43.6
RAL 7021 1.5 2 ouvertures passe-câbles ovales 150 x 32 mm 1 43.6
RAL 7035 1.5 2 ouvertures passe-câbles ovales 150 x 76 mm 2 88.1
RAL 7021 1.5 2 ouvertures passe-câbles ovales 150 x 76 mm 2 88.1