Etagère, télescopique (Universal Eurorack), pleine profondeur/version raccourcie

Image pour Etagère télescopique pour bâti universal, raccourcie 100 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Charge admissible : 50 kg
  • Type de fixation : Glissières télescopiques accrochées aux montants du bâti (étagères à visser)

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Etagère

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour profondeur de baie mm
Pour largeur de baie mm
Version
 
Référence catalogue Qté Pour profondeur de baie Eurorack Pour largeur de baie Eurorack Description Description
Référence catalogue Qté Pour profondeur de baie Eurorack Pour largeur de baie Eurorack Description Description
1 pièce 600.0 600.0 profondeur à plein acier 1,5 mm, RAL 7021, glissières télescopiques et verrou à commander séparément
1 pièce 600.0 600.0 raccourcie (t-100) acier 1,5 mm, RAL 7021, glissières télescopiques et verrou à commander séparément
1 pièce 800.0 600.0 reduced (t-100) -
1 pièce 800.0 600.0 profondeur à plein -
1 pièce 600.0 800.0 profondeur à plein -
1 pièce 600.0 800.0 reduced (t-100) -
1 pièce 800.0 800.0 profondeur à plein -
1 pièce 800.0 800.0 reduced (t-100) -