Tiroir de ventilation 19" à prise d'air avant 2 U

Image pour Tiroir de ventilation 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Un déflecteur intégré empêche l'accumulation de la chaleur au niveau des modules placés sous le tiroir de ventilation
  • Unité de ventilation arrière 2 U en option pour ventilation active des modules placés sous le tiroir de ventilation
  • Adaptation possible sur un bac à cartes
  • Protection contre les contacts accidentels selon DIN EN ISO 13857

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Tiroir de ventilation 19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Depth mm
Tension
Puissance absorbée Watts
 
Référence catalogue Qté Description Puissance absorbée (W) Tension Débit d'air (m³/h)
Référence catalogue Qté Description Puissance absorbée (W) Tension Débit d'air (m³/h)
1 pièce Pour carte de profondeur 160 mm 42.0 230 VAC 300/330
1 pièce Pour carte de profondeur 220 mm 42.0 230 VAC 445/530
1 pièce Pour carte de profondeur 160 mm 45.0 230 VAC 445/530
1 pièce Pour carte de profondeur 160 mm 45.0 115 VAC 300/330
1 pièce Pour carte de profondeur 220 mm 46.5 115 VAC 445/530
1 pièce Pour carte de profondeur 160 mm 46.5 115 VAC 445/530
1 pièce Pour carte de profondeur 220 mm 24.0 24 VDC 515
1 pièce Pour carte de profondeur 160 mm 24.0 24 VDC 515
1 pièce Pour carte de profondeur 160 mm 24.0 86...260 VAC 515
1 pièce Ventilateur supplémentaire au logement 10.0 230 VAC 45