Flanc, type "R", renforcé (EuropacPro)

Image pour Flancs EuropacPRO, rugged à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • flanc, alu 3 mm; avec une équerre de rackage 19" clinchée, alu 3,5 mm, avec découpes pour poignées, passivé, face vue anodisée;  poignée à commander séparément
  • avec découpes pour poignée
  • Pour sollicitations mécaniques importantes jusqu'à 25 g (tenue aux chocs et vibrations, par ex. CEI 61587‐DL 3)
  • Équerre 19'' fixée au flanc (clinchée)
  • Concept de blindage CEM pour face avant/arrière avec joint textile CEM

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

  • Autres dimensions sur demande
  • Vis pour fixation des profils et capots supérieurs/inférieurs à commander séparément
  • 4 joints CEM sont nécessaires par bac à cartes, à commander séparément
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Flancs & Accessoires

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Qté Hauteur U
175.0 1 paire 3
235.0 1 paire 3
275.0 1 paire 3
277.75 1 paire 3
295.0 1 paire 3
355.0 1 paire 3
175.0 1 paire 6
277.75 1 paire 6
235.0 1 paire 6
275.0 1 paire 6
295.0 1 paire 6
355.0 1 paire 6