RatiopacPRO AIR, coffret complet, non blindé, de table

Image pour RatiopacPRO AIR, coffret complet, non blindé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Coffret avec montants simples; avec accessoires prémontés pour cartes Europe et cartes-mères avec bandes isolantes; aucune vis apparente
  • Le coffret dispose d'un espace libre de 2 x 1/2 U pour la ventilation
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques; perforations nid d'abeille dans le capot supérieur et le capot inférieur

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

    De table

    Options:

    Bandeau Avant

    Refroidissement:

  • Perforé
  • Perforé, unité de ventilation en option
  • Composition:

    Coffret Assemblé

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de coffret [U] Hauteur mm Hauteur de carte Largeur F Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de coffret [U] Hauteur mm Hauteur de carte Largeur F Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm
4 4 177.8 3 28 164.3 255.5 255.5
4 4 177.8 3 42 235.54 255.5 255.5
4 4 177.8 3 42 235.54 315.5 315.5
4 4 177.8 3 63 342.42 315.5 315.5
4 4 177.8 3 84 448.9 315.5 315.5
4 4 177.8 3 84 448.9 375.5 375.5
4 4 177.8 3 84 448.9 435.5 435.5
7 7 311.15 6 42 - 315.5 315.5
7 7 311.15 6 63 342.42 315.5 315.5
7 7 311.15 6 84 448.9 315.5 315.5
7 7 311.15 6 84 448.9 375.5 375.5
7 7 311.15 6 84 448.9 435.5 435.5