RatiopacPRO AIR, coffret, non blindé, de table

Image pour RatiopacPRO AIR, coffret, non blindé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Version avec Montants simples
  • Téléchargez les données CAO 3D sur le site Internet
  • Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (selon la profondeur du coffret)
  • Non blindé (blindage CEM réalisable a posteriori)
  • Le coffret dispose d'un espace libre de 2 x 1/2 U pour la ventilation par le dessus et le dessous de l'espace réservé aux cartes
  • Coffret pour aménagement personnalisé avec composants au standard 19" ou aménagement spécifique p.ex. avec plaque de montage
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

    De table

    Options:

    Bandeau Avant

    Refroidissement:

  • Perforé
  • Perforé, unité de ventilation en option
  • Composition:

    Coffret vide

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
255.5 177.8 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.8 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.8 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.8 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.8 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.8 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.8 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.8 342.42 375.5 4 4 63
435.5 177.8 342.42 435.5 4 4 63
255.5 177.8 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.8 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 - 4 84
435.5 177.8 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.8 448.9 495.5 4 4 84
255.5 222.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 222.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 222.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 222.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 222.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 222.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 222.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 222.25 342.42 375.5 5 5 63
435.5 222.25 342.42 435.5 5 5 63
255.5 222.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 222.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 222.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 222.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 222.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 311.15 164.3 255.5 7 7 28
315.5 311.15 164.3 315.5 7 7 28
255.5 311.15 235.54 255.5 7 7 42
315.5 311.15 235.54 315.5 7 7 42
375.5 311.15 235.54 375.5 7 7 42
255.5 311.15 342.42 255.5 7 7 63
315.5 311.15 342.42 315.5 7 7 63
375.5 311.15 342.42 375.5 7 7 63
435.5 311.15 342.42 435.5 7 7 63
255.5 311.15 448.9 255.5 7 7 84
315.5 311.15 448.9 315.5 7 7 84
375.5 311.15 448.9 375.5 7 7 84
435.5 311.15 448.9 435.5 7 7 84
495.5 311.15 448.9 495.5 7 7 84