RatiopacPRO, coffret complet, non blindé, de table

Image pour RatiopacPRO, coffret complet, non blindé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Capot inférieur avec perforations en nid d’abeille
  • Face arrière avec fentes d’aération

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

    De table

    Options:

    Bandeau Avant

    Refroidissement:

    Perforé, unité de ventilation en option

    Composition:

    Coffret Assemblé

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
255.5 132.6 164.3 255.5 ratiopacPRO 3 3 28
255.5 132.6 235.54 255.5 ratiopacPRO 3 3 42
315.5 132.6 235.54 315.5 ratiopacPRO 3 3 42
315.5 132.6 342.42 315.5 ratiopacPRO 3 3 63
315.5 132.6 448.9 315.5 ratiopacPRO 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 ratiopacPRO 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 ratiopacPRO 3 3 84
315.5 265.2 235.54 315.5 ratiopacPRO 6 6 42
315.5 265.2 342.42 315.5 ratiopacPRO 6 6 63
315.5 265.2 448.9 315.5 ratiopacPRO 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 ratiopacPRO 6 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 ratiopacPRO 6 6 84