RatiopacPRO, coffret, non blindé, rackable avec poignées

Image pour RatiopacPRO, coffret, non blindé, rackable avec poignées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour poignée d'insertion/extraction selon CEI 60297‐3‐102 et IEEE 1101.10, pour applications CompactPCI et VME64x
  • Coffret pour aménagement personnalisé avec composants au standard 19" ou aménagement spécifique p.ex. avec plaque de montage
  • version avec equerre de rackage 19'' avec poignée
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques
  • Non blindé (blindage CEM réalisable a posteriori)
  • Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (selon la profondeur du coffret)
  • Aucune vis visible, pièces d'habillage amovibles sans outils

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

  • Rackable
  • Portable
  • Options:

    Equerre de rackage 19" avec poignée

    Refroidissement:

    Perforé, unité de ventilation en option

    Composition:

    Coffret vide

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
68.1 448.9 255.5 2 2 84
88.1 448.9 315.5 2 2 84
88.1 448.9 375.5 2 2 84
88.1 448.9 435.5 2 2 84
88.1 448.9 495.5 2 2 84
132.6 448.9 255.5 3 3 84
132.6 448.9 315.5 3 3 84
132.6 448.9 375.5 3 3 84
132.6 448.9 435.5 3 3 84
132.6 448.9 495.5 3 3 84
177.0 448.9 255.5 4 4 84
177.0 448.9 315.5 4 4 84
177.0 448.9 375.5 4 4 84
177.0 448.9 435.5 4 4 84
177.0 448.9 495.5 4 4 84
265.2 448.9 255.5 6 6 84
265.2 448.9 315.5 6 6 84
265.2 448.9 375.5 6 6 84
265.2 448.9 435.5 6 6 84
265.2 448.9 495.5 6 6 84