RatiopacPRO, coffret, non blindé, avec poignées

Image pour RatiopacPRO, coffret, non blindé, avec poignées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Non blindé (blindage CEM réalisable a posteriori)
  • Coffret pour aménagement personnalisé avec composants au standard 19" ou aménagement spécifique p.ex. avec plaque de montage
  • version avec poignées
  • Pour poignée d'insertion/extraction selon CEI 60297‐3‐102 et IEEE 1101.10, pour applications CompactPCI et VME64x
  • Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (selon la profondeur du coffret)
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques
  • Aucune vis visible, pièces d'habillage amovibles sans outils

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

  • De table
  • Portable
  • Options:

    Poignée de modules enfichables

    Refroidissement:

    Perforé, unité de ventilation en option

    Composition:

    Coffret vide

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
255.5 132.5 164.3 255.5 3 3 28
315.5 132.6 164.3 315.5 3 3 28
255.5 132.6 235.54 255.5 3 3 42
315.5 132.6 235.54 315.5 3 3 42
375.5 132.6 235.54 375.5 3 3 42
255.5 132.6 342.42 255.5 3 3 63
315.5 132.6 342.42 315.5 3 3 63
375.5 132.6 342.42 375.5 3 3 63
255.5 132.6 448.9 255.5 3 3 84
315.5 132.6 448.9 315.5 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 3 3 84
495.5 132.6 448.9 495.5 3 3 84
255.5 177.0 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.0 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.0 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.0 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.0 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.0 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.0 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.0 342.42 375.5 4 4 63
255.5 177.0 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.0 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.0 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.0 448.9 495.5 4 4 84
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 265.2 164.3 255.5 6 6 28
315.5 265.2 164.3 315.5 6 6 28
255.5 265.2 235.54 255.5 6 6 42
315.5 265.2 235.54 315.5 6 6 42
375.5 265.2 235.54 375.5 6 6 42
255.5 265.2 342.42 255.5 6 6 63
315.5 265.2 342.42 315.5 6 6 63
375.5 265.2 342.42 375.5 6 6 63
255.5 265.2 448.9 255.5 6 6 84
315.5 265.2 448.9 315.5 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 6 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 6 6 84
495.5 265.2 448.9 495.5 6 6 84