PropacPRO, coffret complet, blindé, de table

Image pour PropacPRO, coffret complet, blindé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • CAD file download for free. For further information click "tab downloads"
  • IP 20 selon CEI 60529
  • Capot inférieur avec fentes d'aération
  • Coffret de table avec aménagement intérieur conforme CEI 60297-3-101. Prévu pour des équipements 19" tels que modules enfichables et cartes Europe
  • Blindé
  • Face arrière avec fentes d'aération

    Famille de produit:

    PropacPRO

    Blindage CEM:

    Blindé

    Options:

    Bandeau Avant

    Composition:

    Coffret Assemblé

    Type:

    Coffret en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur D mm h mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Profondeur D mm h mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
1 pièce 266.0 13.0 3 3 28
1 pièce 326.0 13.0 3 3 28
1 pièce 266.0 13.0 3 3 42
1 pièce 326.0 13.0 3 3 42
1 pièce 386.0 13.0 3 3 42
1 pièce 266.0 13.0 3 3 63
1 pièce 326.0 13.0 3 3 63
1 pièce 386.0 13.0 3 3 63
1 pièce 266.0 13.0 3 3 84
1 pièce 326.0 13.0 3 3 84
1 pièce 386.0 13.0 3 3 84
1 pièce 446.0 13.0 3 3 84
1 pièce 506.0 13.0 3 3 84
1 pièce 326.0 13.0 6 6 84
1 pièce 446.0 13.0 6 6 84