PropacPRO, coffret, non blindé, portable

Image pour PropacPRO, coffret, non blindé, portable à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • CAD file download for free. For further information click "tab downloads"
  • IP 20 selon CEI 60529
  • Usiné pour le montage d'une poignée-béquille
  • Non blindé
  • Capot inférieur avec fentes d'aération
  • Coffret de table avec aménagement intérieur conforme CEI 60297-3-101. Coffret au standard 19" pour l'intégration, par exemple, de modules enfichables et cartes Europe
  • Préparé pour la mise à la masse

    Famille de produit:

    PropacPRO

    Remarque:

    Please order tip up carrying handle separatly

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Options:

    Poignées de coffret

    Composition:

    Coffret vide

    Type:

    Coffret en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
1 pièce 326.0 3 U 3 42
1 pièce 386.0 3 3 42
1 pièce 326.0 3 3 63
1 pièce 386.0 3 3 63
1 pièce 326.0 3 3 84
1 pièce 386.0 3 3 84
1 pièce 326.0 4 4 42
1 pièce 326.0 4 4 63
1 pièce 386.0 4 4 63
1 pièce 386.0 4 U 4 84