Poignée, statique, forme trapézoïdale, gris

Image pour Poignée, statique, forme trapézoïdale, matière plastique, noir à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Quantité nécessaire : 1 poignée pour la version 3 U, 2 poignées pour la version 6 U
  • Poignées fermées latéralement
  • Plaque de repérage, alu 1,5 mm
  • Anodisée, tranches brutes
  • Avec plaque de repérage séparée
  • Clip de fixation à commander séparément
  • Poignée : PPE, UL 94 V-1

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Poignée:

    trapézoïdale, Statique

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

    VME

    Type:

    Poignée

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Largeur F
Référence catalogue Largeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Largeur F
13.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 3
18.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 4
24.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 5
29.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 6
34.1 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 7
308.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 61
39.2 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 8
44.3 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 9
49.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 10
59.6 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 12
69.7 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 14
105.2 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 21
140.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 28
212.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 Gris 42