Face avant en U, 6 U, blindage CEM joint textile, pour poignées d' IEL/IET/trapézoïdale type 2

Image pour Face avant pour poignée d'insertion/extraction IEL, IET, possibi à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour montage à l'avant
  • Profil en U, avec possibilité de blindage avec joint textile
  • Pour montage à l'avant, fixation de cartes avec décalage 0,1"
  • Pour montage rear I/O
  • Face avant, 6 U, montage par l'avant
  • Profilé alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
  • Pour poignées IEL/IET/trapézoïdale type 2
  • En raison du processus de fabrication, les structures des surfaces sont différentes entre 4 à 12 F et 14 à 16 F

    Famille de produit:

    Modules enfichables

    Remarque:

    Joint CEM à commander séparément

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • CEI 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

  • IEL
  • IET
  • Forme trapézoïdale, type 2
  • Montage:

  • A visser – Face avant
  • A visser - Rear I/O
  • Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de b mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de b mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 45.38 261.8 2.5 6 9
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 55.54 261.8 2.5 6 11
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 70.78 261.8 2.5 6 14
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 80.94 261.8 2.5 6 16