Protection isolante de carte

Image pour Protection isolante de carte à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Protection mécanique du côté soudure
  • Pour cartes Europe 100 x 160 mm

    Mécanique:

    Protections isolantes de carte et cadres d'enfichage

    Remarque:

    Les matériaux qui composent la protection isolante de carte sont listés UL. Les tests ont été effectués avec une épaisseur de 1,5 mm

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Cover Plate

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière Other
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière Other
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Noir LCP, conforme UL 94 V-0 Protection isolante de carte (épaisseur 0,9 mm) pour carte Europe (100 x 160 mm), PBT, noir, température de fonctionnement max. sans déformation permanente 55 °C
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Blanc LCP, conforme UL 94 V-0 Protection isolante de carte (épaisseur 0,9 mm) avec coefficient de dilatation identique à la carte FR4; pour cartes Europe (100 x 160 mm), LCP, UL 94 V-0, blanc, température de fonctionnement max. sans déformation permanente 85 °C
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Noir PP, conforme UL 94 V-0 Protection isolante pour cartes double Europe (233,35 x 160 mm), PP, UL 94 V-0, noir