Poignée d'extraction pour Multibus® II

Image pour Poignée d'extraction pour Multibus® II à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Poignée d’extraction pour Multibus® II, PC, UL 94 V-0
  • Support, Zinc moulé
  • Pour les modules 6 U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en intervertissant la poignée supérieure et inférieure. Cela permet de libérer de la place côté gauche pour les composants CMS

    Spécification:

    Multibus II

    Poignée:

    Compatible Multibus II

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

    Multibus II

    Type:

    Poignée

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Version
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Other Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Other Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Levier en matière plastique, roulement en fonte de zinc, UL 94, V-0 Symmetrical Version 6 U Supérieur / 6 U Inférieur / 9 U Supérieur / 9 U Inférieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Levier en matière plastique, roulement en fonte de zinc, UL 94, V-0 SMD Version, top 6 U Supérieur / 9 U Supérieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Levier en matière plastique, roulement en fonte de zinc, UL 94, V-0 SMD Version, bottom 6 U Inférieur / 9 U Inférieur